110-0366: ENS. AMORTISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    110-0366: ENS. AMORTISSEUR

    Numéro de pièce : 110-0366
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Amortisseur de vibrations

    Description :

    • Les amortisseurs de vibrations sont raccordés aux vilebrequins des moteurs et réduisent les vibrations qui circulent le long des courroies de la poulie de vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 83,8
    • Largeur (mm): 342,9
    • Longueur (mm): 363,2
    ieng
    3116, C7, 3126B, 3126E, 3126

    teng
    3116, C7, 3126B, 3126E, 3126