110-3779: ENS. BLOC - CYLINDRIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    110-3779: ENS. BLOC - CYLINDRIQUE

    Numéro de pièce : 110-3779
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc-cylindres

    Description :

    • Le bloc-cylindres fait office de corps principal du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Base Moteur Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 857,25
    • Largeur (mm): 711,2
    • Longueur (mm): 1 041,40
    com
    836

    meng
    3408C, 3408, 3408B

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B

    ttt
    D9R, D8L, D9N

    ieng
    3408C, G3408C, CG137-08 3408B, G3408, SG137-08 G3408B, 3408E, 3408

    wts
    637G, 637E, 631G, 633D, 631E, 639D, 631D, 657E, 637D, 633E II

    wtt
    834B

    teng
    3408B, 3408

    oht
    769D, 771D, 771C, 769C

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 988F II