110-4711: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    110-4711: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 110-4711
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    lame de coupe standard (25 mm)


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Segment central.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 938.

    • Hauteur (in): 11,02
    • Hauteur (mm): 280
    • Largeur (mm): 25
    • Longueur (in): 47,28
    • Longueur (mm): 1 201
    • Machine: Chargeuse
    wtl
    938G, 930K 938K 930M 926M 924K 938F, 938M 936F