110-4802: COURONNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    110-4802: COURONNE

    Numéro de pièce : 110-4802
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couronne dentée

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 0, 442, 152
    • Largeur (mm): 135
    wtt
    824G, 824H, 824K, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R1700G

    wheel dozers
    824K

    wtl
    980M, 980H, 980G, 980K, 980K HLG 980G II 980L