110-7183: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    110-7183: JOINT CM

    Numéro de pièce : 110-7183
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Hauteur hors tout (in): 6,69
    • Hauteur hors tout (mm): 170
    • Largeur hors tout (mm): 89
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Type de conception: Joint de fenêtre
    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH M325B W345B II M330D W330B

    forest products
    1190, 548 2390, 2590, 532, TK721, TK732, TK752, TK751, 551, 522, 558 1290T, TK741, 1390, 1190T, TK1051, 511, 541, 521, TK711, TK722, 1090, 2391, 2491, 2290, 322C, 552

    excavator
    568 FM 345B II 345B L 322 L 336D2 L 322C, 330D L 318C, 325C FM 365B II 385C L 345B, 365C L MH 375-A L 323D L 330B L 340D2 L 385C, 350-A 324D FM 345D L 345D, 324D L 336D L 320 L 325D FM LL 320-A S 330D, 325D MH 322-A L 336D2, 325C, 330D MH 365B, 329D L 325B L 329D LN 340D L 322B, 330B, 322B L 330D LN 325D L 325B, 330C, 320-A N 330C FM 320D L 330 LN 385B, 345C, 323D S 320D LN 330-A L 320B, 325C L M325D L MH 345C L 325D, 568 FM LL 322C FM 330C L 375-A 5110B 336D2 LXE 324D, 365B L 336D2 GC 5090B, 329D, 385C FS 330D FM 320C, 350 L 365C 345B II MH 322-A 324D LN 336D

    expanded mining products
    6015B