111-1730: ASS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-1730: ASS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 111-1730
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (grand diamètre, symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,7
    • Diamètre d'arbre (in): 3
    • Diamètre de filetage (in): 27,48
    • Diamètre de la bride (in): 29,06
    • Hauteur (in): 2,7
    • Longueur (in): 2,677
    • Taille de vis (in): 1 1/8
    • Type de patin: Triple arête, déport, droit
    track-type tractor
    D8T, D8R D8R II