111-3769: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-3769: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 111-3769
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,3
    • Longueur (in): 21,1
    pipelayer
    572R

    wheel tractor-scraper
    627E, 627F, 627G, 627B

    track-type tractor
    D6R, D7H, D6G2 LGP D7G2 D6H XL D6H, D6H XR D6G2 XL D7R, D6D, D7G, D6H II

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    143H, 140G, 140H, 12H NA 14G, 14H NA 140H NA 140H ES 12G, 12H, 12H ES 160H, 163H NA 160H NA 160H ES

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    wheel-type loader
    966G, 972G, 966D, 966F II 966E, 966F

    engine - industrial
    3306, 3306B

    excavator
    330 FM L 330B, 330, 330B L 235B, 330 L 235D, 235C

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 816B, 815B