111-3815: ENS. BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-3815: ENS. BRIDE

    Numéro de pièce : 111-3815
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Électrovanne de régulateur

    Description :

    • Les électrovannes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 15,24
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (mm): 95,25
    mg
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H

    it
    IT62G

    wtl
    960F, 962G