111-3820: ANNEAU DE RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-3820: ANNEAU DE RETENUE

    Numéro de pièce : 111-3820
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de retenue fendu

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 2,25
    • Désignation des matériaux: Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,15
    • Largeur de la section (in): 0,26
    • Matière: Plastique nylon
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512C, 3516B, 3512E, 3512B, 3508C, 3516C, CX48-P2300 TH48-E80 3512, 3508B, 2016 TH48-E70 3516, G3512, PM3508 G3520B, G3508, PM3516, G3516B, G3520C, 3508, PMG3516 G3516, G3520E, PP3516 PM3512 G3516C, 3306B

    wheel-type loader
    994, 992G, 994H, 994D, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C, 3516B, 3512E, 3512B, 3508C, 3516C, CX48-P2300 TH48-E80 3512, 3508B, 2016 TH48-E70 3516, G3512, PM3508 G3520B, G3508, PM3516, G3516B, G3520C, 3508, PMG3516 G3516, G3520E, PP3516 PM3512 G3516C, 3306B

    engine - industrial
    G3520B, 3516C, 3516, G3516, 3512B, PMG3516 SPF343C G3512, G3512B, 3512C, G3508B, 3508B, 3512, 3516B, G3508, 3508, SPF743, G3520J SPS343 G3508J 3508C, SPF343 G3516B, SPT343 G3516J

    excavator
    5130B, 5230B, 5130

    expanded mining products
    MD6540C

    engine - truck
    C-9

    off-highway truck
    784B, 777D, 777B, 793C, 776D, 777, 789C, 776C, 793B, 785D, 789D, 793D, 777C, MT4400D AC 785, 797, 785C, 785B, 784C, 789B, 793, 789, 797B, 776B