111-4126: ENS. LIGNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-4126: ENS. LIGNE

    Numéro de pièce : 111-4126
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,4
    • Hauteur (mm): 35,56
    • Largeur (mm): 96,52
    • Longueur (in): 21,2
    • Longueur (mm): 538,48
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPS342 SCT673 3412, 3412C, SPT342 PM3412

    engine - industrial
    SPS342 SCT673 3412, 3412C, SPT342 PM3412