111-6841: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-6841: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 111-6841
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à engrenages

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à engrenages Cat® Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11,5
    • Hauteur (mm): 292,1
    • Largeur (mm): 325,1
    • Longueur (in): 15,5
    • Longueur (mm): 393,7
    off-highway truck
    69D, 775G, 773D, 775G OEM 773G, 773E, 773G OEM