111-9363: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-9363: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 111-9363
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 360,68
    • Largeur (mm): 360,68
    • Longueur (mm): 609,6
    meng
    3406B

    adt
    D400, D35HP D400E, D350E, D40D, D400D

    ieng
    3406C

    wts
    627F, 627E, 623E, 621B, 621F, 623F, 627B, 621E, 621, 623B

    wtt
    814B

    mg
    16H NA 16G

    pipe
    587R