111-9860: ASS. MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-9860: ASS. MOTEUR

    Numéro de pièce : 111-9860
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Démarreur électrique à usage intensif 12 V

    Description :
    Les démarreurs Cat® sont conçus spécifiquement pour supporter le courant élevé généré lors du démarrage des moteurs Cat au régime requis.

    Attributs :
    •      Le mécanisme de changement de vitesses à engagement positif garantit un engagement précis entre le pignon et la couronne.
    •      Le boîtier de solénoïde monobloc et sans soudure protège contre la corrosion.
    •      Le carter d'entraînement rotatif permet un montage flexible.
    •      Le porte-balais exerce une pression constante sur le ressort, pour une usure uniforme.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Démarreur électrique à usage intensif 12 volts remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Non, Non
    • Courent (ampères): 220, 220
    • Dents de pignon: 11 - Oct, 10/11
    • Démarrage électrique et/ou prélubrification: Démarrage électrique, Un démarrage électrique
    • Inclinaison du pignon: 8/10, 10 - août
    • Taille de montage (pointe avant): SAE n° 1 nez enveloppe, SAE N° 1, logement de pointe
    • Tension (volts): 12
    backhoe loader
    446B, 446D