112-2489: PROTECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-2489: PROTECTEUR

    Numéro de pièce : 112-2489
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteur de longeron latéral

    Description :
    Protecteur de longeron latéral (axe latéral)


    Attributs :
    À claveter.
    Protège l'intégrité structurelle des godets et améliore la pénétration.


    Applications recommandées :
    Certains godets de chargeuses 988 et certains godets pour pelles hydrauliques Séries E, TB, VB et UB.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,73
    • Longueur (in): 17,17
    • Machine: Pelle hydraulique
    excavator
    320C, 330D, 336D L 320D, 336D, 325C L 325C, 325D, 324D L 322C, 320D LRR 320D L 329D, 329D L 330C L 324D, 329E L 325D L 330D L 320D RR 330C, 323D L 336E L

    track excavators
    324D, 324DL