112-2556: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-2556: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 112-2556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J550 avec ARM, côté gauche, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J550 avec ARM, côté gauche, avec axe latéral. S'ajuste à un bord de base de 63 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée. L'option ARM offre une couche de carbure de tungstène qui protège les surfaces d'usure, comme les faces de l'adaptateur. Grâce à l'ARM, la durée de service dans les applications hautement abrasives est multipliée par 5 par rapport à une pièce non protégée.

    Applications recommandées :
    godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J550
    • Équipement: Soudé
    wtl
    988F II 990 II 988G, 990H