112-4297: ENS. CYL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-4297: ENS. CYL

    Numéro de pièce : 112-4297
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vérin de réglage de chaîne

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    cold planers
    PM-565B

    cold planer
    PM-565, PM-201

    track-type tractor
    D4C III D3C III D4G, D3C II D3G, D4C II D3C

    track-type loader
    933, 931C II 933C, 935C II

    track type tractors
    D4CIIIXL