112-5041: ASS. ALTERNATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-5041: ASS. ALTERNATEUR

    Numéro de pièce : 112-5041
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Alternateur, 24 V, 50 A, extra-robuste

    Description:
    Les alternateurs assurent l'alimentation électrique des équipements et/ou accessoires électriques.  Les alternateurs Cat® sont divisés en deux catégories : avec balai et sans balai.

    Attributs :
    •     Régulateurs électroniques de tension intégrés.
    •     Circuit de refroidissement haute efficacité.
    •     Les alternateurs sans balai se caractérisent par une tolérance d'entrefer plus serrée et une étanchéité supérieure, pour une longévité accrue dans les environnements poussiéreux et sales.

    Option Reman disponible.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Alternateur à usage intensif 24 V, 50 A, remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Non, Non
    • Balai/Sans balai: sans balai, Sans balai
    • Nombre de pôles: 16, 16
    • Puissance nominale (ampères): 50, 50
    • Tension (volts): 24
    • Type de montage: SAE J180, SAE J180
    com
    826G, 826C

    ttt
    D7G2