112-5575: ASS. DE VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-5575: ASS. DE VÉRIN

    Numéro de pièce : 112-5575
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Version de vérin hydraulique complète avec ensembles tube et tige

    Description :
    Les systèmes à vérins hydrauliques complets Cat® actionnent de nombreux composants de la machine, depuis les commandes de direction jusqu'au déplacement de précision des lames, godets ou autres équipements.


    Attributs :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes intègrent des ensembles tube et tige prêts pour l'installation sur une machine. Les vérins Cat sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes sont conçues pour des applications de machine spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    12H NA 12H, 160H NA 140H NA 160H, 135H, 120K 2 140H ES 120H, 12H ES 160K, 163H NA 140H, 140K, 120K, 120H NA 143H, 140, 12K, 160H ES 120H ES 135H NA 163H, 140K 2 12HNA, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    motor graders
    12H NA 12H, 160H NA 140H NA 160H, 135H, 120K 2 140H ES 120H, 12H ES 160K, 163H NA 140H, 140K, 120K, 120H NA 143H, 140, 12K, 160H ES 120H ES 135H NA 163H, 140K 2 12HNA, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120