112-8139: ENS. PATIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-8139: ENS. PATIN

    Numéro de pièce : 112-8139
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (Caoutchouc collé, double arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Dans les patins de chaîne en caoutchouc collé, le caoutchouc est fixé à l'arête pour offrir une meilleur traction et une surface de contact qui peut être utilisée en toute sécurité dans les applications où l'utilisation de patins de chaîne en acier risquerait d'entraîner des dommages.
    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 175,5
    • Largeur des patins (mm): 500
    • Taille de vis (mm): 5/8
    • Type de patin: Caoutchouc collé, double arête
    ttl
    953B, 953C