112-9736: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    112-9736: JOINT CM

    Numéro de pièce : 112-9736
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 17,52
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
    wheel tractor scrapers
    621H, 627H, 621HOEM, 627KLRC, 621KLRC

    track-type tractor
    D9T, D8T, D6R II D10T, D9R

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K, 627K, 623H, 627K LRC 627H, 623K LRC 621K OEM 623K

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT62H, IT14G2, IT28G

    motor grader
    16M, 160M, 120M, 160K, 12M, 14L 140M, 14M-3 12K, 14M, 24M

    wheel-type loader
    928HZ, 914G, 962H, 928G, 924G, 972H, 924HZ, 950H, 924H, 924GZ, 930H, 930G, 966H, 914G2

    wheel loaders
    962H, 966H, 924GZ, 980H, 928HZ, 972H, 950H, 930G, IT28G

    track type tractors
    D9T, D9R, D8T, D6RIILGP, D6RIIXW, D6RII, D6RIIXL, D9RLRC

    motor graders
    120M, 160MAWD, 12M, 16M, 140MAWD, 160M, 140M, 120K, 14LAWD, 140K, 14M3, 120MAWD