113-9605: ADAPTATEUR - DROIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    113-9605: ADAPTATEUR - DROIT

    Numéro de pièce : 113-9605
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J600, côté droit, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J600 droit. S'ajuste à un bord de base de 80 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de pelles.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Pelle hydraulique
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté droit
    • Taille de l'adaptateur: J600
    • Équipement: Soudé
    excavator
    385B, 385C, 375-A 385C L 365B L 365C