113-9608: GOUPILLE - G E T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    113-9608: GOUPILLE - G E T

    Numéro de pièce : 113-9608
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à usage intensif (J600)


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée aux deux extrémités et peut être installée de part et d'autre de la pointe.
    La goupille est cannelée.


    Applications recommandées :
    Conçue pour les pointes et les porte-pointes J600.
    À utiliser avec le dispositif de retenue à usage intensif, n° de pièce 113-9609.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 30
    • Longueur (mm): 192
    wheel loaders
    988K, 992G, 988H, 990, 980G, 990H, 988KLRC

    track excavators
    385BL, 385B, 365B, 385C, 345CL, 375L, 365BL, 374DL, 345CLVG, 345BII, 385CL, 5080, 365BLU, 365CL, 350L, 375, 345BIIL, 365BIIL, 390D

    large mining products
    5110BL, 5110BME, 5230