113-9859: BOUCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    113-9859: BOUCHON

    Numéro de pièce : 113-9859
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bouchon du régulateur

    Description :

    • Les bouchons sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,8
    • Hauteur (mm): 20,32
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur (mm): 95,25
    motor grader
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H