113-9933: PLAQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    113-9933: PLAQUE

    Numéro de pièce : 113-9933
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection contre le déversement / Plaque de prolongation

    Description : Pièce de rechange CAT® d'origine pour plaque de prolongation endommagée ou usée sur certains godets roche extra-robustes pour carrière et godets pour les chargeuses 980. Attributs : Côté gauche. Fixations et finitions identiques à l'original. Non compatible avec tous les godets 980.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,79
    • Longueur (in): 122,44
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    980H, 980F, 980K, 980M, 980G, 980F II 980G II 980C