114-0466: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0466: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 114-0466
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J460, côté gauche, avec axe latéral

    Description :
    L'adaptateur J460 gauche s'utilise avec un bord de base de 50 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    988F, 980G II 980G, 986K, 988G, 988F II 988B

    work tool


    excavator
    345B II

    wheel loaders
    986H