114-0750: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0750: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 114-0750
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 2,95
    • Diamètre de la tige (mm): 75,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 3,15
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 80,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 40,30
    • Largeur de rainure - A (in): 1,59
    mini hydraulic excavator
    307-A 307B, 308D 307C, 308C 307D

    wheeled excavator
    M315, M313D, M315D2, M313C, M314F

    excavator
    311D LRR 312D L 312-A 314E CR 314D LCR 312D, 312C L 314C 312C, 307, 311B, 312B, 314E LCR 312E, 313D, 312E L 311-A 313D2, 312B L