114-0752: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0752: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 114-0752
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 2,17
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 2,36
    • Largeur de rainure - A (in): 1,19
    mini hydraulic excavator
    307B, 307C, 308D 307-A 307D, 308C