114-0753: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0753: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 114-0753
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 2,76
    • Diamètre de la tige (mm): 70,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 2,95
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 75,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 40,30
    • Largeur de rainure - A (in): 1,59
    mini hydraulic excavator
    308D 308C

    wheeled excavator
    M315, M312, M315C, M318F, M315D, M314F, M313C, M316F, M317D2, M313D, M316D, M315D2, M316C, M323F

    excavator
    329E L 329D, 324D, 315D L 312D, 320D, 320E, 313F 312D L 314E LCR 312F, 314D LCR 324E L 315B, 315F LCR 312E, 320D L 315B L 311B, 311C 324D L 315B FM L 317-A 320D LN 313F L 320D2, M317F, 329D L 311D LRR 312E L 320E L 329E LN 324E, 315C, 329E, 318D2 L 317B L