114-0755: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0755: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 114-0755
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 3,15
    • Diamètre de la tige (mm): 80,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 3,35
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 85,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 40,30
    • Largeur de rainure - A (in): 1,59
    material handler
    MH3024, MH3022

    mini hydraulic excavator
    307B, 307C, 308C 307D, 308D

    wheeled excavator
    M318, M315, M317D2, M320D2, M322D MH M315C, M316C, M318C MH M318C, M315D, M318D, M316D, M322D2 MH M323F M324D2 MH M318D MH M322D, M316F, M318F, M320F

    excavator
    315C, 312C, 317 N 315B L 316E L M317F, 314C 312B, 318C, 318D2 L 312D L 312C L 312B L 318D L 318F L 312D, 311B, 314E CR 315D L 311D LRR 313B 314D LCR 313D, 312E L 315-A 314F CR 311C 317-A 318E L 312E, 319D L 317B L 314E LCR