114-0757: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0757: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 114-0757
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 3,94
    • Diamètre de la tige (mm): 100,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 4,13
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 105,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 40,30
    • Largeur de rainure - A (in): 1,59
    material handler
    MH3024, M325D L MH MH3026, M325D MH

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW

    wheeled excavator
    M320, M322C, M325C MH M322D, M322D2, M322D MH M322F, M325B M324D2 MH

    wheel-type loader
    966M, 972M, 980M, 972M XE 982M, 980L, 966M XE 972K, 966L, 980K, 966K, 972L, 980K HLG

    forest products
    551, TK1051, TK741, 322C, 541 2 541, 522B, 2590, 1390, 521B, TK752, 552, TK751, 552 2

    wheel loaders
    980K, 972M, 972L, 980M

    excavator
    323D L 325D FM 385B, 320D2 L 323D S 329D L 320D2, 330C, 323D LN 336D LN 322C, 330D MH 325D, 320C, 324D L 325D L 320-A N 320N, 322 L 325B L 325C, 330C MH 340F L UHD 322B LN 326F LN 365B II 345B II 345C L 320D, 325C FM 365B, 320-A 323D SA 320 L 345C, 324E L 322B L 322C FM 365B L 322N, 320D L 320-A L 325B LN

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 385CL, 324DL, 323DSA, 325BL, 320DL, 323DL, 322BL, 325DL, 365BLU, 320B, 323DLN, 320CL, 322BLN, 322L