114-0763: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-0763: Roulement métallique - Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 114-0763
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 5,12
    • Diamètre de la tige (mm): 130,00
    • Diamètre extérieur de rainure - B (in): 5,31
    • Diamètre extérieur de rainure - B (mm): 135,00
    • Largeur de la rainure - A (mm): 60,30
    • Largeur de rainure - A (in): 2,37
    log loaders forestry
    325DFMLL, 325DFMLLA

    underground mining loaders
    R1700K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    forestry excavators
    330CFMHW

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    work tool
    S80, S25, S40, S130, S30, S50

    forest products
    345C

    excavator
    312D L 345D, 345B II 568 FM 345C, 385C, 350-A 349D2 L 349E L 350-A L 385C FS 352F, 345C L 345B, 345D L VG 349F L 325C FM 345B L 352F-VG 349E L VG 568 FM LL 349F, 385C L 330D FM 349E, 349D L 352F XE VG 365C L 558 345D L 325D FM LL 374F L 325D FM 365B II 374D L 365C 349D, 5090B, 330C FM

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    365B, 349D2, MH3295, 374FL, 345D, 374DL, 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D, 350, 349DLVG, 350L, 345BIIL, 365BL, 349FL, 385CFS, 345CLVG, 312DL, 345BII, 365CL, 365CLOEM, 345BL, 345DL, 330BL, 5090B, 5080, 325BL, 365BMH, 349DL, 345CL, 352FXE, 345B, 352F