114-1479: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-1479: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 114-1479
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (moyeu)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 162,6
    • Largeur de train de roulement (mm): 609,6
    • Longueur (mm): 609,6
    • Taille de vis (in): 21,5
    • Taille de vis (mm): 21,5
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L