114-2899: RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-2899: RETENUE

    Numéro de pièce : 114-2899
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dispositif de retenue du régulateur

    Description :

    • Les dispositifs de retenue sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Hauteur (mm): 38,1
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4,5
    • Longueur (mm): 114,3
    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-583C, CB-634C, CP-563C, CS-563D CS-573D, CS-563C CP-563D, CS-583D, CB-634D, CS-573C

    motor grader
    120H NA 120H, 135H, 135H NA 120H ES 120HNA

    forest products
    TK371, 574, 550, 539, 543, 533, TK380, TK370, 580, TK381

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G, 938F, 960F, 924F, 950F II 928G, 950F

    wheel-type skidder
    525B

    engine - industrial
    3116, 3126

    motor graders
    120H NA 120H, 135H, 135H NA 120H ES 120HNA

    engine - truck
    3116

    challenger
    55, 45, 35

    vibratory single drum smooth
    CS-563CAW

    asphalt paver
    AP-900B, AP-1000, BG-240C

    3116/3208
    3116

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G, IT38F, IT28G

    track-type tractor
    D5M D6M

    skidders
    535B

    ag tractors
    55, 45, 35

    track-type loader
    963B

    wheel loaders
    IT24F, 950G, 924F, 962G, 950F, 938G, 938F

    harvesters
    570