114-3361: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-3361: JOINT

    Numéro de pièce : 114-3361
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,68
    • Diamètre intérieur (mm): 17,2
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    wheel tractor-scraper
    611, 623F, 637E, 623E, 623G, 621F, 631E, 657E, 633E II 627F, 621G, 615C II 651E, 615C, 627G

    wheel tractor scrapers
    611, 623F, 637E, 623E, 623G, 621F, 631E, 657E, 633E II 627F, 621G, 615C II 651E, 615C, 627G

    paving compactor
    CB-634D, CW-14 PS-150B, PS-150C, CB-534D, CB-564D, PF-290B, CB-634C, CB-534C, PS-360C, PS-360B, PS-200B

    underground articulated truck
    AD60, AD55B, AD55, AD45B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 950H, 992G, 962H, 972H, 992D, 966H

    engine - industrial
    3406B, 3406C

    articulated dump truck
    D300E, 730, D250E II 740, D250E, D300E II 725, 735

    engine - truck
    3406B, 3406C

    off-highway truck
    797B, 785C, 775D, 793D, 784C, 772B, 771D, 775F, 795F AC 793F, 777F, 777D, 768C, 793C, 773D, 785D, 773F, 69D, 797, 769D, 789D, 775E, 777E, 793F OEM 773E, 785B, 789B, 773B, 785G, 769C, 789C, 795F XQ 793F AC 797F, 775B, 777C, 770, 793F CMD 772, 776C, 784B, 771C, 793F XQ

    articulated trucks
    D300E, 730, D250E II 740, D250E, D300E II 725, 735

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B, AD55, AD45B

    oem solutions
    CAT WDS

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type loader
    973

    off highway trucks
    793B, 775D, 769D, 777D, 773E, 777DLRC

    wheel loaders
    990