114-3362: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-3362: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 114-3362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • : 0
    • : 0
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre intérieur (mm): 10,8
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350

    mex
    304.5

    com
    816B, 825G, 826G, 825C, 816F, 826C, 826G II 815F, 815B, 836

    cold
    PM-565, PR-1000, PR-1000C PM-465, PR-450C

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3406B, 3406C, 3408B, C-10, 3408

    ttl
    973

    pipe
    572R, 589, 578

    wtl
    966D, 966G, 972G, 980G II 950B, 980F II 966E, 988B, 966F, 980C, 990, 950B/950E 980F, 992D, 950F II 988F, 980G, 966F II 992C, 950E, 970F

    exc
    330B L 375 L 235C, 375, 330 L 5080, 330, 330B LN 235D, 235B, 330B, 330 FM L 350

    chal
    65, 65B, 65D, 65C

    meng
    3412, 3408, 3408C, 3406C, 3304B, 3408B, 3412C, 3304, 3412D, 3406B

    adt
    D350D, D30D, D400D, D350C, D400, D300B, D35C, D30C, D25D, D35HP D40D, D25C, D300D, D250E II D250E, D400E

    ttt
    D7G, D6H XR D6R, D6D, D7H, D8R D7R, D7G2 D6H, D9R, D8R II D8N, D6H XL D6G2 LGP D6G2 XL D6H II D6E

    ieng
    3412, 3412C, 3408, 3306, 3406C, SPS342 SCT673 SPT342 3406B, 3408B, 3306B

    wts
    623F, 627E, 637D, 637E, 627F, 623E, 615C II 621B, 615C, 631E, 615, 651E, 621F, 627B, 621, 657E, 621E, 623B, 627G, 611

    wtt
    824G, 824C, 814F, 824G II 814B, 834B

    tskd
    527 517

    mg
    140H NA 160H, 12G, 12H, 140H ES 160H NA 140H, 16H NA 14G, 140G, 143H, 12H NA 12H ES 16G, 160H ES 163H NA 14H NA

    oht
    769C, 771C

    epg
    3306B, 3406B, 3406C