114-3364: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-3364: RONDELLE

    Numéro de pièce : 114-3364
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,39
    • Diamètre intérieur (in): 0,14
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Fastener size (in): 6/32"
    • Matière: NBR - Nitrile / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,04
    pipelayer
    578

    wheel tractor-scraper
    623E, 615, 637E, 615C, 621F, 637G, 613C II 621E, 613C, 631E, 623F, 657E, 627B, 627E, 611, 627G, 615C II 627F

    engine - generator set
    3406C, 3412C, CG137-12 3306B, 3408B, 3408, 3412, 3408C, 3406B, 3208, 3304B, 3306, CG137-08 XQG400, 3406E, 3306C

    mini hydraulic excavator
    301.8C, 301.6C

    motor grader
    160H ES 140H NA 12H NA 14G, 160H, 140H ES 140G, 12H, 140H, 12G, 130G, 120G, 143H, 160H NA 163H NA 16H NA 12H ES 14H NA 16G

    wheel-type loader
    950B, 966F II 980G, 966F, 966G, 980F, 972G, 950E, 980C, 966E, 980F II 950B/950E 966D, 970F

    engine - industrial
    3406B, 3304, 3208, 3306, 3406C, SG137-08 G3606, G3306B, G3608, G3612, G3516J, G3616, 3408C, HT400 CG137-08 3306B, C175-16, G3516B, G3606B CG137-12

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 525, 515, 545, 518C

    articulated dump truck
    D30D, D40D, D350D, D400D, D300E, D300E II D250E, D25D, D250E II

    engine - truck
    3406C, 3412C, CG137-12 3306B, 3408B, 3408, 3412, 3408C, 3406B, 3208, 3304B, 3306, CG137-08 XQG400, 3406E, 3306C

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 772B

    challenger
    65D, 65C

    cold planer
    PM-565

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D9R, D5H, D6R, D6E SR D5E, 8U D7R, D7H, D8N, 7U D4H, D6D SR 7A D4H III 8 8A D6H, D8R D10N, D5H XL 7S D6G SR 7 8S D6G, D6E D4H XL D6H XR 57H 8SU 7SU D6H XL D6D, 58 D4E SR D8L, D7G

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824C, 834B, 834U 814F, 834S

    petroleum products
    3512E

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330B L 235C, 350-A L 330-A 235B, 350 L 350-A 330B LN

    earthmoving compactor
    826C, 836, 816F, 815F, 825C