114-4811: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-4811: MANCHON

    Numéro de pièce : 114-4811
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon de régulateur

    Description :

    • Les manchons sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,45
    • Longueur (in): 3,75
    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-450, PR-750B, PR-1000

    track-type tractor
    D9R, D10N

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408, 3412, G3304, 3408B, G3306, 3412C, 3406, G3406, 3408C

    engine - truck
    3408, 3408B