114-8135: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-8135: TÊTE

    Numéro de pièce : 114-8135
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    integrated toolcarrier
    IT38F, IT38G II IT38H, IT38G

    wheel dozer
    824G, 824G II

    wheel loaders
    IT38F

    excavator
    352F, 345B II 345B L 345D L 349E L VG 349D2, 349E L 345C, 345D, 349D L 352F-VG 349F L 349D2 L 349F LXE 345C L 349D

    wheel dozers
    824H

    track excavators
    345DL, 345BIIL, 345CLWVG, 345CL, 345CLVG

    compactors
    826G, 826GII

    earthmoving compactor
    826H, 826G II