114-8718: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-8718: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 114-8718
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 1,05
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Le kit contient: Joints
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    pipelayer
    561M, 589, 572R

    wheel tractor-scraper
    627B, 657E, 637E, 631E, 637D, 627E, 611, 613C II 615C, 627G, 627F, 637G, 613C, 615C II 651E

    engine - generator set
    3306, 3304, 3408B, 3306B, 3408, 3304B, 3412C, 3408C, 3412, PM3412 3116, 3126, 3306C, C-10

    forest products
    550, TK381, 574, 543, TK380, 539, 570, 580, TK371, 533, TK370

    wheel-type skidder
    518, 525B, 528B, 530B, 535B, 518C, 525, 515, 545

    off-highway truck
    768C, 769C, 771C, 773B, 775B, 772B

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PR-1000C PR-450, PR-450C, PR-750B

    track-type tractor
    D6R, D5M 59N D6F SR D7R, D6M 6 D6H XL 3 D9R, D6H, D6H II 7S D6H XR D5H, 6S D7H, 7 7SU 53 58 8 7A 8A D4C II D6G2 XL 8S 10 D10N, D8L, D6E SR D3C II D7G, 56H D5C, D7G2 10U D3C, 9SU 6A D5C PATLGP 7U D5E, 8U D6G, 4P 4 D9N, 6SU 4S D6G2 LGP D5H XL 9U D4H XL 59 D3B, 9 57H D6D, 10SU D4H III 56 5A PAT D6E D4H, 59L D5C PAT 58L D6D SR D6G SR

    engine - machine
    3306, 3408, 3304, 3114, 3412, 3116, 3306B, 3126, 3408B, 3304B, 3204, 3408C, 3406, 3412C

    track-type loader
    931C II 953B, 935C II 963, 973, 973C, 953C, 963B 953, 943, 963C

    track-type skidder
    527 517 4P 54H D5HTSK II D4HTSK III

    paving compactor
    CS-563 CS-533, CS-583, CS-531D, CB-634, CS-531, CP-533, CP-533C, CP-563D, CS-573, CS-563C CB-534, CS-583C, CS-573D, CP-563, CB-54 CS-563D CS-533D, CS-531C, CP-563C, CP-533D, CS-573C, CS-533C, CB-634C, CS-583D, CB-434, CB-634D

    motor grader
    135H, 160H, 120H ES 160G, 140G, 140H NA 12H ES 160H NA 130G, 160H ES 120H NA 120H, 12H NA 140H, 143H, 12H, 12G, 120G, 140H ES 14H NA 163H, 14G, 163H NA 135H NA

    wheel-type loader
    960F, 990, 972G, 938F, 962G, 966F II 966C, 910F, 966D, 970F, 924F, G936, 950E, 950F, 936, 928G, 966G, 966F, 910E, 950F II 938G, 966E, 918F, 936E, 950G, 992D, 928F, 936F, 992C, 988F, 950B, 950B/950E 988B

    engine - industrial
    3306, 3408, 3304, 3114, 3412, 3116, 3306B, 3126, 3408B, 3304B, 3204, 3408C, 3406, 3412C

    articulated dump truck
    D300E II D30D, D25D, D350C, D25C, D30C, D300D, D250E II D300E, D35C, D350D, D250E, D300B

    engine - truck
    3306, 3304, 3408B, 3306B, 3408, 3304B, 3412C, 3408C, 3412, PM3412 3116, 3126, 3306C, C-10

    challenger
    55, 45, 35, 65C, 65B, 65D, 70C, 65

    asphalt paver
    BG-260C, BG-245C, AP-1050B, AP-1000, AP-900B, AP-1055B, BG-2455C, AP-1000B, BG-240C, AP-1050

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT14F, IT38G, IT28B, IT12B, IT38F, IT28G, IT62G, IT18F

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheeled excavator
    M320, M325B M318, W330B

    wheel dozer
    834S 814F, 834B, 814B, 834U

    excavator
    322B L 330-A 320B L 350-A 325 L 325B L 350 L 325-A 330B L 322-A L 330B, 325B, 330-A L 325-A L 320B N 322C, 235D, 219D, 225D, 322B, 322B LN 235C, 322C FM 322 L

    earthmoving compactor
    815B, 816B, 815F, 816F, 836