114-9278: SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    114-9278: SEGMENT

    Numéro de pièce : 114-9278
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (segments)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 4
    • Nombre de dents du barbotin: 4
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 2
    • Taille de vis (in): 17,8
    • Taille de vis (mm): 17,8
    track-type tractor
    D5C III D5C PATLGP D5C, D5C PAT 5A PAT 53 3

    track-type loader
    939