115-0553: COLLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-0553: COLLECTEUR

    Numéro de pièce : 115-0553
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,3
    • Longueur (in): 14,05
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3516C, 3516E, XQC1200 3512C

    wheel-type loader
    994K, 994F, 992G, 994H, 994D

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512E, 3512C, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    3516B, 3516C, 3512, 3512C, SPF343C

    excavator
    5130B, 5230B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777C, 797B, MT4400D AC 785C, 777B, 789, 785G, 793C, 785B, 784C, 777D, 793D, 789D, 785, 785D, 797, 789C, 777, 789B, 776D