115-0554: COLLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-0554: COLLECTEUR

    Numéro de pièce : 115-0554
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,3
    • Longueur (in): 15,8
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516B, 3516C, XQC1200 3516E, PP3516 3512C, PM3516

    wheel-type loader
    992G, 994K, 994D, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C, CX48-P2300 3512E, TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C 3516B, 3512C, 3516C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777B, 777D, 777, MT4400D AC 797, 789B, 776D, 793C, 789C, 785C, 793D, 789D, 785, 789, 784C, 777C, 785B