115-1371: ASS. CYLINDRES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-1371: ASS. CYLINDRES

    Numéro de pièce : 115-1371
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Version de vérin hydraulique complète avec ensembles tube et tige

    Description :
    Les systèmes à vérins hydrauliques complets Cat® actionnent de nombreux composants de la machine, depuis les commandes de direction jusqu'au déplacement de précision des lames, godets ou autres équipements.


    Attributs :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes intègrent des ensembles tube et tige prêts pour l'installation sur une machine. Les vérins Cat sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les versions de vérin hydraulique Cat complètes sont conçues pour des applications de machine spécifiques.

    wheel-type loader
    980G, 980H, 980G II

    excavator
    345B L 345B II 345C L 345C