115-1854: LIAISON
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    115-1854: LIAISON

    SKU :115-1854
    1,00 $

    Maillon maître (gauche)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.

    • Inclinaison de chaîne (in) : 8
    • Taille de vis (mm) : 21
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 203,2
    • Taille de vis (in) : 21