115-2349: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-2349: POULIE

    Numéro de pièce : 115-2349
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 294,6
    • Longueur (mm): 307,3
    challenger
    55, 35, 45