115-3329: PATIN - CHAÎNE M
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-3329: PATIN - CHAÎNE M

    Numéro de pièce : 115-3329
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (service modéré, simple arête, chaînes quadruples)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.
    • Les chaînes quadruples ajoutent deux chaînes de calage aux extrémités extérieures des patins afin de renforcer la résistance aux chocs les plus importants.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Largeur du patin (in): 26
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, chaîne quadruple
    track-type skidder
    D5HTSK II