115-3455: SOUPAPE - DÉRIVATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-3455: SOUPAPE - DÉRIVATION

    Numéro de pièce : 115-3455
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soupape de dérivation de régulateur

    Description :

    • Les soupapes de dérivation sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Ethylene glycol (ingested), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,5
    • Hauteur (mm): 12,7
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur (mm): 95,25
    engine - industrial
    3208