115-3994: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-3994: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 115-3994
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,2
    • Hauteur (mm): 208,28
    • Largeur (mm): 330,2
    • Longueur (in): 20,7
    • Longueur (mm): 525,78
    motor grader
    140H NA 12H, 140G, 140H ES 12G, 12H NA 160H, 140H, 14G, 12H ES 143H, 160H NA