115-4074: ENS. ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-4074: ENS. ARBRE

    Numéro de pièce : 115-4074
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à huile

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 53,4
    • Largeur (mm): 66,1
    • Longueur (mm): 106,7
    7 to 9 liter
    3126, 3126B

    forwarders
    574

    asphalt pavers
    AP-1055B, BG-2455C, BG-240C, AP-900B

    track excavators
    322C, 322CL, 322CLN, 325CL, 325CLN

    motor graders
    120HNA, 135H, 135HNA, 120H

    vibratory single drum smooth
    CS-563DAW, CS-531D, CS-583D, CS-573D, CS-533D

    vibratory single drum pad
    CP-533D, CP-563D

    3116/3208
    3116

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMHW

    skidders
    525B, 535B

    ag tractors
    55, 55B, 35, 45, 45B

    wheel loaders
    928G, IT28G, 950G, 962G

    harvesters
    580B, 580, 570, 550, 570B

    knuckleboom loaders
    539