115-4188: ENS. BRAS - INJECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-4188: ENS. BRAS - INJECTEUR

    Numéro de pièce : 115-4188
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur - Injecteur-pompe

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,6
    • Hauteur (mm): 66,04
    • Largeur (mm): 66,04
    • Longueur (in): 6,1
    • Longueur (mm): 154,94
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.